Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 99 000 0868
Crimp die 95mm² for 120 kN tool
Crimp die 95mm² for 120 kN tool

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta de crimpagem
para ferramenta 120 kN
Seção transversal do condutor: 95 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 99 000 0868
Crimp die 95mm² for 120 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Ferramenta de crimpagem
  • Descrição da ferramenta para ferramenta 120 kN
Versão
  • Detalhes
    Identificação 18
    TC 350, TC 650
    Largura de prensagem 14 mm
  • Conteúdo da embalagem Fornecido como par
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 95 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 100
  • Cycles crimp check ‌ 1.000
  • Cycles service / maintenance ‌35.000
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 46235
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 225,61 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • GTIN 5713140108110
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare