电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 5063
型号: 61 03 000 5063
Mont. Crimpflansch 3,5 - 4,5 fuer 50pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 3.5 mm
外径: 4.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5063
Mont. Crimpflansch 3,5 - 4,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
压接法兰
附件介绍
D-Sub 5
技术参数
环境温度
-20 ... +90 °C
内径
3.5 mm
外径
4.5 mm
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
10
净重
1 g
原产国
匈牙利
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140157422
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found