配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 6.5 mm
外径: ‌7.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Brida de ponchado
  • Descripción del accesorio D-Sub 5
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro interior 6,5 mm
  • Diámetro exterior ‌ 7,5 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 6,47 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157477
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400