15
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 66 428 6700
型号: 09 66 428 6700
D-SUB 37M-IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 428 6700
D-SUB 37M-IDC
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Descrição do contato
Estampado
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Gênero
Macho
Tamanho
D-Sub 4
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Cabo a cabo
Número de Pólos
37
Tipo de trava
Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0.09 ... 0.13 mm²
Seção transversal do condutor [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Corrente Nominal
2 A
Distância de folga
≥ 0.7 mm
Distância de escoamento
≥ 0.7 mm
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 123 N
Força de retirada
≥ 11 N
≤ 82 N
Nível de desempenho
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
无
Propriedades do material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Cor (inserto)
黑色
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
17,25 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140085275
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found