配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0713
D SUB FE 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 9 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 1
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0713
D SUB FE 9 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    UL 94 V0
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) 热塑性塑料
  • Color (accesorios) 黑色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140229556
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467