Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 009 0714
D SUB FE 9 pole metallized plastic dust
D SUB FE 9 pole metallized plastic dust

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para conectores hembra
Tamaño: D-Sub 1
Plástico, metalizado
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 009 0714
D SUB FE 9 pole metallized plastic dust
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于母连接器
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.02 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140089419
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare