配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja High Density
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Liczba kontaktów 62
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 1,98 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,41 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku < 20 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Muszla: mosiądz, niklowany
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 21,682 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140072060
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469