Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 56 200 5601
型号: 09 56 200 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 26P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 200 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 26P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
High Density
Element
Connector
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 2
Aantal contacten
26
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,14 ... 0,25 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 26 ... AWG 24
Buitendiameter draad
≤ 1,38 mm
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
> 5 x 10
9
Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
Schaal: staal, vernikkeld
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
3 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140071445
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found