配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
上殼/底座
4
型号: 09 56 300 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 44P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 44
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 300 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
上殼/底座
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 High Density
  • 原件 连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 针数 44
  • 锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • 线芯外径 ≤ 1.38 mm
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.67 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140071711
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较