登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 67 815 9615
型号: 09 67 815 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 815 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
IP67
Elemento
Conector
Especificação
Com quadro dianteiro
Descrição do contato
Virado
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação copo de solda
Gênero
Macho
Tamanho
D-Sub 2
Número de Pólos
15
Tipo de trava
Mesa de fixação com rosca M3
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 20
Corrente Nominal
5 A
Distância de folga
≥ 1 mm
Distância de escoamento
≥ 1 mm
Resistência de isolamento
> 5 x 10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
0,4 ... 0,6 Nm Parafuso
Limitação de temperatura
-25 ... +70 °C
Nível de desempenho
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
Teste a tensão U
r.m.s.
1,2 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Concha: latão, estanhado
Cor (inserto)
Vermelho
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Espessura de camada
≥ 0,76 µm
Espessura de camada
≥ 30 µinch
Material (vedação)
Silicone
Cor (vedação)
Vermelho
Material
Zinco fundido, niquelado
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
30,6 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140095380
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found