Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Osanumero: 09 67 715 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector, With front plastic mounting plate, Solder cup termination, Rated current: ‌5 A, Male, Size: D-Sub 2, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Brass, tin plated, Contacts: 15, Copper alloy
Notes
Compare
Osanumero: 09 67 715 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
tuotteen yksityiskohdat
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Con telaio anteriore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 2
  • Numero di poli 15
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata M3
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 0,4 ... ‌0,6 Nm Vite
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
    Custodia: ottone stagnato
  • Colore (inserto) Rosso
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Colore (guarnizione) Rosso
  • Materiale Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 17,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140095267
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare