登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
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
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 케이블 커넥터
전력 및 신호 커넥터
09 67 509 6758
型号: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
IP67
요소
커넥터
사양
후면 프레임 적용
접점 설명
역전식
앵글형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
젠더
암형
규격
D-Sub 1
컨택트핀 개수
9
추가 접점
접지 핀 적용
PCB 고정
보드 잠금장치 적용
잠금 유형
스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
열간 간격
2.54 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.74 mm
정격 전류
5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
> 5 x 10
9
Ω
접점 저항
≤ 25 mΩ
조임 토크
0.4 ... 0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
제한 온도
-25 ... +70 °C
성능 레벨
NM 30 (S4)
1
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67
테스트 전압 U
r.m.s.
1.2 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
1.6 mm
설치 높이
7.3 mm
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
쉘: 황동, 주석 도금
컬러 (인서트)
빨강
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
레이어 두께
≥ 0.76 µm
레이어 두께
≥ 30 µinch
재료 (실)
실리콘
컬러 (마개)
빨강
재료
열가소성 수지, 유리섬유 충전
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
15.958 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140094253
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05