Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Artikel nummer: 09 67 509 7658
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Med bakre ram
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌5 A
Hane
Storlek: D-Sub 1
Termoplast, glasfiberfylld, Skal: mässing, tennpläterad
Röd
Kontakter: 9 Med jordstift
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 67 509 7658
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
4
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering IP67
  • Element Kontaktdon
  • Specification Med bakre ram
  • Kontaktbeskrivning
    Svarvad
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 1
  • Antal kontakter 9
  • fler kontakter Med jordstift
  • Kretskortsfixering Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,54 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,74 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment 0,4 ... ‌0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -25 ... +70 °C
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Testspänning Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ‌1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld
    Skal: mässing, tennpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Röd
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Material (tätning) Silikon
  • Färg (tätning) Röd
  • Material Termoplast, glasfiberfylld
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 10,62 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140094284
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare