配套产品
配套产品 新
Contacts
84
Combinables
1
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 69 202 0111
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 11
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 202 0111
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
84
Combinables
1
Accessories
8
上売/底座
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 原件 连接器
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 针数 11
  • 信号针数 10
  • 特殊插针数 1x
  • 锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • 详细资料 请单独订购插针
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140098640
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较