Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Parça numarası: 09 69 411 5136
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Lehim kabı sonlandırma
Nominal akım: ‌5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 4
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester), Kabuk: çelik, kalaylanmış
Yeşil
Kontaklar: 13
İletken kesiti: 0.5 mm²
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 69 411 5136
D-SUB M 13W6 STR MA SCUP TH NM30
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim kabı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut D-Sub 4
  • Kontak sayısı 13
  • Sinyal kontaklarının sayısı 7
  • Özel kontakların sayısı 6x
  • Kilitleme tipi Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
  • Ayrıntılar Lütfen özel kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci, sinyal alanı < 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester)
    Kabuk: çelik, kalaylanmış
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 12,899 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140102194
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın