登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
43
Combinables
3
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 69 100 0022
型号: 09 69 100 0022
D-SUB M 2W2C FE TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 100 0022
D-SUB M 2W2C FE TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
43
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
连接器
製品シリーズ
D-Sub
名称
Mixed
エレメント
连接器
コンタクトの説明
直式
バージョン
ジェンダー
母头
サイズ
D-Sub 1
コンタクト数
2
シグナルコンタクト数
0
特殊コンタクト数
2x
コーディング
有编码
ロックタイプ
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
詳細
请单独订购专用插针。
技術的特性
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
カラー(インサート)
黑色
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
5.34 g
原産国
德国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140095984
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found