配套产品
配套产品
Contacts
43
Combinables
1
型号: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
D-SUB M 7W7 FE TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
注释
比较
型号: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
43
Combinables
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 4
  • Numero di poli 7
  • Numero di contatti di segnale 0
  • Numero di contatti speciali 7x
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti speciali separatamente.
Dettagli tecnici
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)
    Custodia: acciaio stagnato
  • Colore (inserto) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 12,72 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140101029
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较