登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 67 025 0613
型号: 09 67 025 0613
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
适用于公连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 3
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 025 0613
D SUB MA 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
D-Sub
Typ příslušenství
Ochranné víčko
Popis příslušenství
Pro zástrčky
UL 94 V0
Verze
Velikost
D-Sub 3
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Termoplast
Barva (příslušenství)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
1,65 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
39235090
GTIN
5713140229600
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found