电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 187 0063
型号: 09 69 187 0063
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_4 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
母头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 187 0063
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_4 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contatos
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
气动针
版本
公母类型
Fêmea
制造过程
Contatos virados
技术参数
极限温度
-10 ... +60 °C
管内径
4 mm
材料特性
材料(插针)
Prata alemã
材料(密封件)
Viton
RoHS
conformidade com exceção
RoHS 豁免
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
ELV 状态
conformidade com exceção
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Sim
REACH SVHC 物质
Fio
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Sim
加州 65 号提案物质
Fio
Níquel
商业数据
包装尺寸
20
净重
2.44 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140097315
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05