登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 69 181 7140
型号: 09 69 181 7140
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7140
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
D-Sub
Identificación
Mixed
Tipo de contacto
Contacto coaxial
Descripción del contacto
Recto
para cables RG 174 U, 188 AU, 316 U
Características
Ferrul exterior: ponchable en cavidad de herramienta B
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Método de terminación
Terminación soldable/ponchable
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 2 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
2,7 mΩ para matriz de contacto interna
2,7 mΩ para ferrul exterior
Impedancia coaxial
50 Ω
Longitud de pelado
3 mm para matriz de contacto interna
5 mm Blindaje
9,5 mm Forro de cable
Temperatura de limitación
-55 ... +135 °C
Fuerza de inserción
≤ 7 N
Fuerza de extracción
≤ 7 N
Nivel de desempeño
3
Ciclos de conexión
≥ 50
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
Frecuencia
0 ... 2 GHz
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
PBFE / PBTP / PI
Superficie (contactos)
Chapado en oro
Material (bloqueo)
Aleación de cobre
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
2,185 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140096820
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found