电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 282 2550
型号: 09 69 282 2550
D SUB MIXED MA HV_CRIMP_S4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.05 ... 0.25 mm²
AWG 30 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 69 282 2550
D SUB MIXED MA HV_CRIMP_S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
D-Sub
Identificación
Mixed
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,05 ... 0,25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 30 ... AWG 24
Corriente nominal
≤ 10 A
Voltaje nominal
≤ 3.000 V
> 1.000 V
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado
1,5 mm
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 5 N
Fuerza de extracción
≈ 2,5 N
Nivel de desempeño
AU 50
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au sobre Ni
Grosor de capa
≥ 1,27 µm
Grosor de capa
≥ 50 µinch
Material (carcasa/base)
Policarbonato / teflón (PTFE)
Material (bloqueo)
PI
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
0,89 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140099210
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05