配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
5
型号: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
5
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта Coaxial contact
  • Описание контактов
    Straight
    for cables RG 179 BU, 187 AU
  • Характеристики
    Tool setting: 5 for AWG 24 and AWG 26, 4 for AWG 28, 3 for AWG 30
    Outer ferrule: crimp in tool cavity B
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Метод подключения Crimp/crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Номинальный ток ≤ 2 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • Коаксиальное сопротивление 75 Ω
  • Длина снятия изоляции
    3 mm for inner contact die
    5 mm Shielding
    9 mm cable jacket
  • Предельная температура -55 ... +135 °C
  • Усилие вставки ≤ 7 N
  • Усилие расстыковки ≤ 7 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Частота 0 ... 2 GHz
Свойства материала
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • Материал (фиксатор) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 1.82 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140099425
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较