Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
09 66 175 6582 333
型号: 09 66 175 6582 333
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 8 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 66 175 6582 333
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Estándar
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Estampado
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 1
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Número de contactos
9
contactos adicionales
Con contacto de puesta a tierra
Longitud de terminación
2,1 mm
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Contenidos del paquete
Muestra
Características técnicas
Distancia entre filas
2,84 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,74 mm
Corriente nominal
8 A
Corriente nominal
@ 40 °C
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 30 N
Fuerza de extracción
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Nivel de desempeño
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1,6 mm
Altura de instalación
6,2 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PPA)
Carcasa: acero, niquelado
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
CECC 75301-802
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
7 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140218086
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found