配套产品
配套产品 新
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
型号: 09 66 218 6501
D SUB SV FE IDC 15 AU2 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 15 AU2 with M3 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 218 6501
D SUB SV FE IDC 15 AU2 with M3 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 15
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad M3
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,7 mm
  • Kruipweg ≥ 0,7 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: plaatstaal
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,07 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140082007
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较