Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connector, IDC insulation displacement termination, Rated current: 2 A, Male, Size: D-Sub 3, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 25, Copper alloy