饰品
9
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 68 363 5812
型号: 09 68 363 5812
DSUB ANGLED US MALE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 68 363 5812
DSUB ANGLED US MALE
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standaard
Elément
Connecteur
Spécification
U.S. Footprint
Description du contact
Estampé
coudé
Version
Méthode de raccordement
aansluiting met golfsoldering
Genre
Mannelijk
Taille
D-Sub 3
Type de connexion
Moederbord naar dochterkaart
Nombre de contacts
25
davantage de contacts
Met aardingspen
Longueur du raccordement
3,2 mm
Fixation pour circuit imprimé
Met plaatvergrendelingen
Type de verrouillage
Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Données techniques
Distance entre rangées
2,84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,77 mm
Intensité nominale
6,5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 83 N
Force d'arrachement
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Classe de performance
NM 30 (S4)
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
6,3 mm
Hot plugging
Nee
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
Schaal: plaatstaal
Couleur (d'insert)
Zwart
Matériau (contacts)
Koperlegering
Surface (contacts)
Edelmetaal over Ni
Épaisseur de la couche
≥ 0,76 µm
Épaisseur de la couche
≥ 30 µinch
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
Exemptions RoHS
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
État ELV
conform met uitzondering
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Niet ingesloten
Substances REACH ANNEXE XIV
Niet ingesloten
Substances REACH SVHC
Ja
Substances REACH SVHC
Lood
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Ja
Proposition Californie 65 substances
Lood
Nikkel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
11,1 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140095816
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found