配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 015 2203 101
D-Sub 15P Fe black coding 203 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe black coding 203 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 3
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2203 101
D-Sub 15P Fe black coding 203 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Coding element
  • Описание аксессуаров for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • Кодирующая комбинация 3
Версия
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 2
Свойства материала
  • Материал
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • Цвет (аксессуары) 黑色
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 1.1 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140230163
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421