配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 015 2106 104
D-Sub 15P M green coding 106 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M green coding 106 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 6
绿色
注释
比较
型号: 09 67 015 2106 104
D-Sub 15P M green coding 106 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 編碼件
  • 附件介绍 用於面板厚度1.6 ... 2 mm
  • 编码组合 6
版本
  • 公母类型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 2
材料特性
  • 材料
    不銹鋼
    聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
  • 顏色(附件) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 原产国 中國
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140230590
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421