配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 015 2103 103
D-Sub 15P M red coding 103 1.6-2.0mm
D-Sub 15P M red coding 103 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 3
红色
注释
比较
型号: 09 67 015 2103 103
D-Sub 15P M red coding 103 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 코딩 요소
  • 액세서리 설명 패널 두께 1.6 ~ 2 mm 지원
  • 코딩 조합 3
버전
  • 젠더 公头
  • 규격 D-Sub 2
자재 특성
  • 재료
    不锈钢
    聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • 색상 (액세서리) 红色
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140230101
  • eCl@ss 27,440,203.00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421