配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0492
D-Sub 15P plast hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 15P plast hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0492
D-Sub 15P plast hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 2
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype Met lange borgschroeven Draad M3
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 8,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) 热塑性塑料
  • Kleur (kap/behuizing) 黑色
  • Lengte 33 mm
  • Breedte 40 mm
  • Hoogte 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 30 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140221413
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较