Matching Products
Matching Products NOVO
饰品
64
Part Number: 09 67 015 0482 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
A tampa pode ser parafusada
Tamanho: D-Sub 2
Com parafusos de travamento curtos Fio M3
Entrada superior
1x
Material (carcaça/base): Termoplástico
Preto
Grau de proteção: IP30
Notes
Compare
Part Number: 09 67 015 0482 160
D-Sub 15P plast hood 1str-ent slo M3 s
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
饰品
64
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Versão
  • Tamanho D-Sub 2
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Fixação do cabo Grampo para cabos
  • Tipo de trava Com parafusos de travamento curtos Fio M3
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
    ‌0,25 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
  • Diâmetro do cabo 3,3 ... 8,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Comprimento 34,7 mm
  • Largura 40 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 30 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140221307
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare