Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 67 025 0483
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M3 s

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing, Size: D-Sub 3, With short locking screws, Thread M3, Top entry, 1x, Material (hood/housing): Thermoplastic, Metallised
Notes
Compare
Osanumero: 09 67 025 0483
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M3 s
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 Carcaças/Bases
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Base em concha
  • 上壳/底座介绍 A tampa pode ser parafusada
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 屏蔽 Blindado
  • 版本 Entrada superior
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Grampo para cabos
  • 锁定类型 Com parafusos de travamento curtos Fio M3
  • 2 个组件 Sim
  • 可分离 Sim
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
    ‌0,25 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 电缆直径 3,5 ... 11 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Termoplástico
  • 表面(上壳/底座) Metalizado
  • 长度 35,9 mm
  • 宽度 53,2 mm
  • 高度 15,2 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免
    6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV 状态 conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Não contido
  • REACH SVHC 物质 Sim
  • REACH SVHC 物质 Fio
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质 Sim
  • 加州 65 号提案物质 Fio
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 16,1 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222083
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare