디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 67 037 0482
型号: 09 67 037 0482
D-Sub 37P plast hood 1str-ent slo M3 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0482
D-Sub 37P plast hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
D-Sub
후드/하우징 타입
셸 하우징
후드/하우징 설명
나사체결 방식 커버
버전
규격
D-Sub 4
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x
케이블 고정
케이블 클램프
잠금 유형
짧은 잠금 나사 적용. 스레드 M3
부품 2개
Yes
분리 가능
Yes
기술적 특성
조임 토크
0.25 Nm 케이블 클램프 스크루
0.25 Nm 커버 나사
0.4 Nm 잠금 나사
주변 온도
-20 ... +90 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30
케이블 직경
3.5 ... 11 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
열가소성 수지
컬러 (후드/하우징)
검정색
길이
37.9 mm
폭
70 mm
높이
15.2 mm
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(a) / 6(a)-I:
가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
24.86 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140221338
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found