登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs câble à cartes
Connecteurs de puissance et signal
09 67 650 9675
型号: 09 67 650 9675
D SUB IP 67 MA STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 650 9675
D SUB IP 67 MA STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
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
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
IP67
Elément
Connecteur
Spécification
Avec cadre de fixation arrière
Description du contact
Décolleté
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 5
Nombre de contacts
50
davantage de contacts
Avec contact de terre
Fixation pour circuit imprimé
Avec harpons de masse
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée M3
Données techniques
Distance entre rangées
2,84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,74 mm
Intensité nominale
5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
> 5 x 10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
0,4 ... 0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température
-25 ... +70 °C
Classe de performance
NM 30 (S4)
1
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Tension d’essai U
r.m.s.
1,2 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
1,6 mm
Hauteur d'assemblage
8 mm
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Corps : laiton, étamé
Couleur (d'insert)
Rouge
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Épaisseur de la couche
≥ 0,76 µm
Épaisseur de la couche
≥ 30 µinch
Matériau (joint)
Silicone
Couleur (joint)
Rouge
Matériau
Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
25
Poids net
47,16 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140095182
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found