配套产品
配套产品
型号: 09 67 050 0493
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent  kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 050 0493
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Carcasas/bases
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Base
  • 上壳/底座介绍 La tapa se puede atornillar
版本
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 屏蔽 Blindado
  • 版本 Entrada superior
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Conector glándula
  • 锁定类型 Con tornillos de bloqueo largos Rosca M3
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,25 Nm Tornillo de abrazadera para cable
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 9,3 ... 12 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Termoplástico
  • 表面(上壳/底座) Metalizado
  • 长度 37,9 mm
  • 宽度 67,5 mm
  • 高度 18,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质 Plomo
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 25.368 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222250
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较