电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2207 104
型号: 09 67 009 2207 104
D-Sub 9P Fe green coding 207 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 7
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2207 104
D-Sub 9P Fe green coding 207 1.6-2.0mm
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
Bezeichnung
Kategorie
附件
Baureihe
D-Sub
Zubehörtyp
编码件
Zubehörbeschreibung
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
Kodierkombination
7
Ausführung
Geschlecht
母头
Baugröße
D-Sub 1
Materialeigenschaften
Werkstoff
不锈钢
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
Farbe Zubehör
绿色
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Ursprungsland
中国
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140230798
eCl@ss
27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found