登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 009 2115 101
型号: 09 67 009 2115 101
D-Sub 9P M black coding 115 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 15
黑色
注释
比较
型号: 09 67 009 2115 101
D-Sub 9P M black coding 115 1.6-2.0mm
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
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
D-Sub
Tipo de accesorio
Elemento de codificación
Descripción del accesorio
para grosor del panel 1.6 ... 2 mm
Combinación de codificación
15
Versión
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 1
Propiedades del material
Material
Acero inoxidable
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Color (accesorios)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140231962
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found