配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 67 009 0432
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0432
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Versão
  • Tamanho D-Sub 1
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Fixação do cabo Grampo para cabos
  • Tipo de trava Com parafusos de travamento longos Fio 4-40 UNC
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
  • Diâmetro do cabo 1,5 ... 7,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 热塑性塑料
  • Cor (carcaça/base) 黑色
  • Comprimento 29 mm
  • Largura 31.5 mm
  • Altura 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 有
  • Substâncias REACH SVHC 铅
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 有
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    铅
    镍
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140089099
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416