登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
129
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 009 0442 160
型号: 09 67 009 0442 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0442 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
Deckel verschraubbar
Ausführung
Baugröße
D-Sub 1
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Verriegelungsart
mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,25 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur
-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Kabeldurchmesser
1,5 ... 7,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
热塑性塑料
Farbe Gehäuse
黑色
Länge
30.7 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6a. I:
Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
14,14 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140221260
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found