登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Serie
D-Sub
97 00 000 2039
型号: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
面板内部安装, 用于面板厚度 0.8 ... 1.3 mm, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Sluitbout
Beschrijving van het accessoire
voor achtermontage
voor paneeldikte 0,8 ... 1,3 mm
Draad M3
Versie
Grootte
D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
Codering
Met codering
Details
Bestel 2 stuks voor één schaalbehuizing.
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
<0,5 Nm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Roestvrij staal
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
1,029 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
73181552
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息