Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Perno de bloqueo
para montaje frontal, Bloqueo de tornillo hembra, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Perno de bloqueo
  • Descripción del accesorio
    para montaje frontal
    Bloqueo de tornillo hembra
    Rosca M3
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Detalles Pida 2 piezas para una base.
Características técnicas
  • Par de apriete <0,5 Nm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,341 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181575
  • GTIN 5713140470149
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare