配套产品
配套产品
Accessories
81
Inserts
44
型号: 09 67 015 0210 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0210 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
81
Inserts
44
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Couvercle verrouillable
Version
  • Taille D-Sub 2
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale/latérale
  • Sortie de câble 3x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage PushPull
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails Un serre-câble InduCom externe ou une combinaison bride de sertissage - embout peuvent être utilisés pour gagner de l'espace dans le boîtier.
  • Contenu du kit
    2 plaques aveugles
    serre-câble interne avec vis
Données techniques
  • Couple de serrage ‌0,35 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
  • Diamètre de câble 3,3 ... 14 mm Veuillez respecter le schéma d'assemblage !
  • Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 31,167 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140469990
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较