配套产品
配套产品
饰品
17
插芯
44
型号: 09 67 015 0210
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0210
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
17
插芯
44
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu 底座外壳
  • Popis krytu 可锁定盖子
Verze
  • Velikost D-Sub 2
  • Stínění 屏蔽
  • Verze 顶/侧出线
  • Kabelový vstup 3x
  • Upevnění kabelu 电缆紧固夹
  • Způsob zajišťování PushPull
  • 2 díly
  • Dělitelné
  • Podrobnosti 可以使用外部 InduCom 电缆夹或压接法兰-套管组合,以便在底座中获得更多空间。
  • Obsah balení
    2 个盲板
    带螺栓的内部电缆夹
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌0.35 Nm 电缆夹螺钉
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
  • Průměr kabelu 3.3 ... 14 mm 请遵循组装说明!
  • Odolnost proti vibracím 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • Odolnost proti rázům 1B 类,符合 IEC 61373 标准
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 热塑性塑料
  • Povrch (kryt) 镀金属
  • Barva (kryt) RAL 7032(卵石灰)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 32.75 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140469938
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较