配套产品
配套产品
Accessories
17
Insertos
54
型号: 09 67 025 0210
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0210
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
17
Insertos
54
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base Tampa com trava
Versão
  • Tamanho D-Sub 3
  • Blindagem Blindado
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Entrada de cabo 3x
  • Fixação do cabo Grampo para cabos
  • Tipo de trava PushPull
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
  • Detalhes Um grampo externo para cabos InduCom ou uma combinação flange - terminal de crimpagem pode ser usada para obter mais espaço na base.
  • Conteúdo da embalagem
    2 placas cegas
    grampo de cabo interno com parafusos
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌0,35 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
  • Diâmetro do cabo 3,3 ... 14 mm Siga as instruções de montagem!
  • Resistência à vibração Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Superfície (carcaça/base) Metalizado
  • Cor (carcaça/base) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 HB
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 32,8 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140469945
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较