登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
09 67 009 0611
型号: 09 67 009 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
适用于公连接器
尺寸: D-Sub 1
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0611
DUST CAP FOR MALE CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
D-Sub
Typy akcesoriów
Pokrywa ochronna
Opis akcesoriów
do złącz męskich
Wersja
Rozmiar
D-Sub 1
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +90 °C
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
0,37 g
Kraj pochodzenia
Szwajcaria
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140089341
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05