配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
型号: 09 67 000 5476
D SUB FE turned contact_AWG 22-26_PL1
D SUB FE turned contact_AWG 22-26_PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 5476
D SUB FE turned contact_AWG 22-26_PL1
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 4,5 mm
  • Úroveň vlastností
    1
    Podle CECC 75301-802
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,226 g
  • Země původu Švýcarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140086593
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Chapter Han-Modular®
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较