登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
09 67 000 3676
型号: 09 67 000 3676
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
High-end
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
注释
比较
型号: 09 67 000 3676
D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Type contact
Krimpcontact
Beschrijving van het contact
High-end
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,33 ... 0,82 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 22 ... AWG 18
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Striplengte
4,5 mm
Prestatieniveau
1
vlgs. CECC 75301-802
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
0,18 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140086579
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found