myHARTING Login
Konfigureerijad
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 009 0349 280
Osa number: 09 67 009 0349 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 1
With short locking screws Thread M3
Top entry
1x
Material (hood/housing): Metal
Notes
Compare
Osa number: 09 67 009 0349 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Cover can be screwed on
Version
Size
D-Sub 1
Version
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Cable entry
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Tension relief ≤ 6.5 mm
Locking type
With short locking screws Thread M3
2 компонента
Yes
Separable
Yes
Technical characteristics
Tightening torque
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Ambient temperature
-35 ... +100 °C
Cable diameter
3 ... 9.5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Metal
Length
39.5 mm
Width
31.8 mm
Height
15.4 mm
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
52.7 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140221529
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Hispaania)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Itaalia)
PDF (Saksa)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Prantsuse)
PDF (Rootsi)
PDF (Türgi)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Hiina)
PDF (Hiina (trad.))
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Instructions
Assembly instructions
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare