电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0320 280
型号: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de carcasa/base
Base
Descripción de carcasa/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 1
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Conector glándula
Descarga de tracción ≤ 6.5 mm
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal Rosca 4-40 UNC
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Diámetro de cable
3 ... 9,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Metal
Longitud
39,5 mm
Anchura
31,8 mm
Altura
15,4 mm
RoHS
conforme con exención
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
53,27 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140221550
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found