登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de tarjeta extensora
09 69 300 9356
型号: 09 69 300 9356
D-Sub M 13W3 ANG MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 13
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9356
D-Sub M 13W3 ANG MA 20A UNC NM30 BL
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
Identificación
Categoría
连接器
Serie
D-Sub
Identificación
Mixed
Elemento
连接器
Descripción del contacto
车削
弯式
Versión
Método de terminación
波峰焊接接线方式
Tipo
公头
Tamaño
D-Sub 3
Número de contactos
13
Numero de contactos de señal
10
Numero de contactos de potencia
3
Fijación de placas de circuitos impresos
带框架
带锁板扣
Tipo de bloqueo
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.54 mm
Altura de brida
7.3 mm
Corriente nominal
5 A
Corriente nominal (potencia)
20 A
Resistencia de aislamiento
>10
5
Ω
Resistencia de contacto, área de señales
≤ 10 mΩ
Resistencia de contacto, área de potencia
≤ 1 mΩ
Par de apriete
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
> 500
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
1.6 mm
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (aislante)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
Color (aislante)
绿色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Grosor de capa
≥ 0.76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
25
Peso neto
24.2 g
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140217195
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found